Hersteller-Teilenummer: J3950
Marke: NITOMS
Preis: 10.52 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J3950
Product Type | Klebeband | Color | Brauner Untergrund | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 7 | Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 15N/25mm |
Color Details | Bronze | Trusco Code | 391-4852 | Mass(g) | 122 |
Specifications | Can cut by hand | Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.05 mm) | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband J3950, bronzefarben, die Teilenummer ist J3950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J3950.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften