Edelstahlband, dick, 38 x 5 und 50 x 5, 1 Rolle / Karton (24 Rollen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J3180
J3190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

16.82 €

1 5 Arbeitstage 384904140791803328-03061231 Roll

22.05 €

1 5 Arbeitstage 504904140791902328-03141501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Length(m) 5
Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 14N/10mm Tensile Strength 157N/10mm
Color Details Silver Operating Temperature Range(°C) -20 – 80 Material (base) Stainless Steel (SUS430)
Adhesive Acrylic Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support