• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klebeband aus Textilfaser für das Verstärken von Nito Textilband Nr. 7500, Dicke 0,316 bis 0,35 mm

Klebeband aus Textilfaser für das Verstärken von Nito Textilband Nr. 7500, Dicke 0,316 bis 0,35 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NO7500X25DB
  • NO7500X25GR

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NO7500X50DB

Marke: NITTO DENKO

Preis: 11.14

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO7500X50DB

Teilenummer
NO7500X50DB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

11.14 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.321 Color Details Cardboard
Adhesiveness 2.6N/10mm Tensile Strength 70N/10mm Trusco Code 401-1759
Mass(g) 470 Features Adhesive strength, cutting ability, strength, weather resistance and other properties are provided. There is very little residual glue after being peeled away. Specifications Can cut by hand
Base Materials Cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support