Folienbänder Nr. 440 / Nr. 443 / Nr. 4430, aus Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht, schwarz

Folienbänder Nr. 440 / Nr. 443 / Nr. 4430, aus Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht, schwarz
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
4430BX25X19
4430BX25X25
4430BX25X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

18.44 €

5 6 Arbeitstage 19401-0710961 Roll

23.56 €

4 6 Arbeitstage 25401-07281261 Roll

45.46 €

4 6 Arbeitstage 50401-07522521 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 10
Thickness(mm) 0.28 Color Details Black Tensile Strength 51.3MPa
Stretch 380% Base Materials Ultrahigh molecular weight polyethylene film Adhesive Acrylic
Cutting Method Cutter Required Release-Paper Available Peel adhesion (stainless steel plate) 10.6N/20mm
Surface resistance rate 10⁶Ω Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support