• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Folienband Nr. 6201【100 Stk. pro Packung】

Folienband Nr. 6201

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 6201-19-50-PACK

Marke: HITACHI MAXELL

Preis: 430.14

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Box (100 Rolls)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6201-19-50-PACK

Teilenummer
6201-19-50-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

430.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 19
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.07 Details Type Banding Tape, Packaging Type
Color Details Blue Adhesiveness 4.3 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 63N/10mm
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyester Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Box (100 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Folienband Nr. 6201, die Teilenummer ist 6201-19-50-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6201-19-50-PACK.

Technischer Support