• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminiumband Nr. 8172 (glänzend)

Aluminiumband Nr. 8172 (glänzend)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 817200-20-50X20

Marke: HITACHI MAXELL

Preis: 56.52

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

817200-20-50X20

Teilenummer
817200-20-50X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

56.52 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.3 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 7.85 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 157N/10mm
Trusco Code 351-9163 Mass(g) 760 Specifications Cutting Requires Cutter
Specification 2 Gloss Type Operating Temperature Range(°C) -30~130 Base Materials Aluminum Leaf (0.2 mm)
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband Nr. 8172 (glänzend) , die Teilenummer ist 817200-20-50X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 817200-20-50X20.

Technischer Support