Set aus selbstverschweißendem Bindeband und Klettband, Breite 18 mm【1-10 Stk. pro Packung】

Set aus selbstverschweißendem Bindeband und Klettband, Breite 18 mm
[Features]
· Tape sticks to tape only, so the adhesive does not touch anything else and no glue adheres to the product.
· Possible to write on the tape, making it suitable for identification, sealing, displaying, or separation work.
· Suitable to bind cables, optical fibers, panels, trays, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GJ18W-50V
GJ18W-5010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Set Content Amount Of Content

9.76 €

5 6 Arbeitstage Set of tape and dispenser213-028971.5Tape x 1 roll, dispenser1 Set (Dispenser, Tape: 1 Roll)

55.87 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 9 Arbeitstage Tape only (10 rolls)415-4304410-1 Bag (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 18
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.03 Color Details White
Features Tape sticks to tape only, and adhesive does not touch any of the binded objects. You can write on the tape, which helps to identify, seal, label, and separate binded objects. Suitable to bind cables, optical fibers, panels, trays, etc. Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Polypropylene (OPP)
Adhesive Rubber-Based

Technischer Support