Kunststoffband, bleifrei, 10 Stück / Packung, Klebkraft 1,81 N / 10 mm【10 Stk. pro Packung】

Kunststoffband, bleifrei, 10 Stück / Packung, Klebkraft 1,81 N / 10 mm
[Features]
· Features superior electrical insulation.
· Terminal peeling is rare and wiring of equipment can be done reliably.
· An environment-friendly article which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal. (Lead free)
· Excellent cold resistance with adhesive strength that does not decrease even at -10°C.
· Tape with excellent usability that complies with JIS standards. (JIS C 2336)
[Applications]
· Ideal for electrical insulation in wiring work, various bindings, fixings, and identification.
· For insulation of machine tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GJ-2110-BK
GJ-2110-GN
GJ-2110-R
GJ-2110-W
GJ-2110-Y
GJ-2120-BK
GJ-2120-GY
GJ-2120-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Length
(m)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

11.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz10Black126-2131450/pack1 Pack (10 pcs)

11.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Grün10Green126-2157450/pack1 Pack (10 pcs)

11.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Rote Ausführung10Red126-2173450/pack1 Pack (10 pcs)

11.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Weiße Ausführung10White126-2181450/pack1 Pack (10 pcs)

11.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Gelb10Yellow126-2190450/pack1 Pack (10 pcs)

22.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz10Black126-2211950/pack1 Pack (10 pcs)

22.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz20Gray126-2238950/pack1 Pack (10 pcs)

22.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Gelb20Yellow126-2262950/pack1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 19 Thickness(mm) 0.2
Adhesiveness 1.81N/10mm Tensile Strength 32.4N/10mm Features An environment-friendly article which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal (lead free).
Application Wiring work. Machine tool for insulation. Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -10 to 90
Material/base Soft Polyvinyl Chloride Film Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Technischer Support