Abdeckband, für Oberflächenschutz

Abdeckband, für Oberflächenschutz

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TSP-510B

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 158.12

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSP-510B

Teilenummer
TSP-510B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

158.12 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 1020
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.055 Adhesiveness 0.65N/10mm
Color Details Blue Trusco Code 359-9817 Mass(g) 6000
Features Special adhesive is used so there is no worry about natural peeling. Application To protect the surface of metal plates such as stainless steel or aluminum, precoated steel plates, decoration plates, plastic plates, or aluminum sashes. Specifications Cutting Requires Cutter
Material/base Polyethylene (PE) Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckband, für Oberflächenschutz, die Teilenummer ist TSP-510B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSP-510B.

Technischer Support