Teilenummer
|
---|
SPD-H-38XPF1/4-19 |
SPD-H-38XPF1/8-28 |
SPD-H-38XPF3/8-19 |
SPD-H-50XPF1/2-14 |
SPD-H-50XPF1/4-19 |
SPD-H-50XPF3/4-14 |
SPD-H-50XPF3/8-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | G1/4 | 19 | 38 | 43712 | ||
114.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | G1/8 | 28 | 38 | 43711 | ||
114.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | G3/8 | 19 | 38 | 43713 | ||
187.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | G1/2 | 14 | 50 | 43724 | ||
187.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | G1/4 | 19 | 50 | 43722 | ||
187.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | G3/4 | 14 | 50 | 43726 | ||
187.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | G3/8 | 19 | 50 | 43723 |
Loading...
Screw Types | Parallele für Rohre | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Matrize |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Screw Left and Right | Right Screw |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften