• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewinde Runde Matrize Serie Rohrleitung konisch Gewinde runde Matrize TPD-H-NPT

Gewinde Runde Matrize Serie Rohrleitung konisch Gewinde runde Matrize TPD-H-NPT
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPD-H-38X1/4-18NPT
TPD-H-38X1/8-27NPT
TPD-H-38X3/8-18NPT
TPD-H-50X1/2-14NPT
TPD-H-50X1/4-18NPT
TPD-H-50X3/4-14NPT
TPD-H-50X3/8-18NPT
TPD-H-63X1-11-1/2NPT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

160.88 €

1 6 Arbeitstage NPT1/4183843873

160.88 €

1 6 Arbeitstage NPT1/8273843872

160.88 €

1 6 Arbeitstage NPT3/8183843874

269.75 €

1 6 Arbeitstage NPT1/2145043881

269.75 €

1 6 Arbeitstage NPT1/4185043879

269.75 €

1 6 Arbeitstage NPT3/4145043882

269.75 €

1 6 Arbeitstage NPT3/8185043880

529.75 €

1 6 Arbeitstage NPT111.56343893

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Tool Material Type HSS-Stahl Tap Type Matrize
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support