Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (rpm) | Blade length (mm) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.42 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16.5 | 80 | 409-7947 | 340 g/box | ||
26.36 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7963 | 330 g/box | |
26.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7971 | 305 g/box | ||
26.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 100 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7882 | 290 g/box | ||
25.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 120 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7891 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 150 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7904 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 180 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7912 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 240 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7921 | 275 g/box | ||
25.94 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 320 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7939 | 275 g/box | ||
25.82 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 400 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7955 | 260 g/box | ||
54.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 40 | 11000 | 20 | 80 | 409-8234 | 635 g/box | ||
53.49 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 22 | 60 | 11000 | 20 | 90 | 409-8251 | 565 g/box | ||
53.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 11000 | 20 | 90 | 409-8269 | 520 g/box | ||
52.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 100 | 11000 | 20 | 90 | 409-8170 | 500 g/box | ||
52.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 120 | 11000 | 20 | 90 | 409-8188 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 150 | 11000 | 20 | 90 | 409-8196 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 180 | 11000 | 20 | 90 | 409-8200 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 240 | 11000 | 20 | 90 | 409-8218 | 460 g/box | ||
52.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 320 | 11000 | 20 | 90 | 409-8226 | 460 g/box | ||
52.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 400 | 11000 | 20 | 90 | 409-8242 | 450 g/box | ||
99.42 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 40 | 8400 | 20 | 120 | 409-8382 | 1,110 g/box | ||
98.51 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 409-8404 | 990 g/box | ||
97.90 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 409-8412 | 910 g/box | ||
97.37 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 100 | 8400 | 20 | 120 | 409-8323 | 840 g/box | ||
97.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 120 | 8400 | 20 | 120 | 409-8331 | 810 g/box | ||
97.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 150 | 8400 | 20 | 120 | 409-8340 | 810 g/box | ||
97.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 180 | 8400 | 20 | 120 | 409-8358 | 810 g/box | ||
94.49 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 240 | 8400 | 20 | 120 | 409-8366 | 810 g/box | ||
97.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 320 | 8400 | 20 | 120 | 409-8374 | 810 g/box | ||
96.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 400 | 8400 | 20 | 120 | 409-8391 | 790 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Details Type | Alundum (For General Metals) |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. | Application | Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals. |
Maximum operating rotation speed | TGP10015:71.1m/s(4270m/min)TGP12522:80.0m/s(4318m/min) TGP18022:79.1m/s(4748m/min) | Operating Angle | 15~30° | Accessory | Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(rpm)
Blade length(mm)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften