Teilenummer
|
---|
GP100DX-40 |
GP100DX-60 |
GP100DX-80 |
GP100DX-100 |
GP100DX-120 |
GP100DX-150 |
GP100DX-180 |
GP100DX-240 |
GP100DX-320 |
GP100DX-400 |
GP100DXZ-40 |
GP100DXZ-60 |
GP100DXZ-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | Details Type | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 40 | For General Metals (Alundum) | 80 | 172-9179 | 350 g/box | ||
38.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 60 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9187 | 320 g/box | ||
38.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 80 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9195 | 300 g/box | ||
38.59 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 100 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9209 | 290 g/box | ||
38.36 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 120 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9217 | 260 g/box | ||
38.39 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 150 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9225 | 265 g/box | ||
38.44 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 180 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9233 | 270 g/box | ||
38.44 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 240 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9241 | 270 g/box | ||
38.36 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 320 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9250 | 260 g/box | ||
38.28 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 400 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9268 | 250 g/box | ||
39.12 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Legierter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 40 | For heavy polishing (Zirconia) | 72 | 172-9276 | 360 g/box | ||
38.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Legierter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 60 | For heavy polishing (Zirconia) | 80 | 172-9284 | 330 g/box | ||
38.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Legierter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | 80 | For heavy polishing (Zirconia) | 90 | 172-9292 | 315 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Blade length(mm) | 16.5 | Pcs./Box. | 5 (sheet) |
Features | Not only does it have almost the same performance as GP Top®, it uses special plates, allowing it to be used for about 18% longer than GP Top® (capable of grinding up to 75 mm O.D.). It is a professional abrasive that's hand-planted one by one. | Application | Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Tool Used | Disc grinder. | Accessory | With adapter for 15 mm hole (5 pcs per box) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
Details Type
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften