Teilenummer
|
---|
GP100S-40 |
GP100S-60 |
GP100S-80 |
GP100S-100 |
GP100S-120 |
GP100S-150 |
GP100S-180 |
GP100S-240 |
GP100S-320 |
GP100S-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 80 | 173-0568 | 410 g/box | ||
35.20 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 80 | 173-0576 | 390 g/box | ||
35.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 80 | 173-0584 | 365 g/box | ||
34.91 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 90 | 173-0592 | 350 g/box | ||
34.91 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 90 | 173-0606 | 350 g/box | ||
34.83 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 90 | 173-0614 | 340 g/box | ||
33.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 90 | 173-0622 | 340 g/box | ||
34.83 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240 | 90 | 173-0631 | 340 g/box | ||
34.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 90 | 173-0649 | 325 g/box | ||
34.67 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 90 | 173-0657 | 320 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Blade length(mm) | 15 |
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | Has diagonally attached blades and gently contacts workpieces. It has heat dissipation property, causing little or no distortion and burning of the material to be polished due to heat. | Application | Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, deburring. Polishing of woodwork and plastic. |
Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften