„Poly Disc“ (zum Polieren) 【5 Stk. pro Packung】

„Poly Disc“ (zum Polieren)
[Features]
· Wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is.
· Eliminates the need for adding polishing agent.
· Soft high-quality product with additional cushion function.
[Applications]
· Optimal for polishing stainless steel and general metals.
· Glazing and mirror surface finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GF100

Teilenummer
GF100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

143.90 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Filzscheibe work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 8000
Product granularity(#) Glazing Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 175-8306
Mass 250 g/box Features Blue wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is. Eliminates the time required for application of abrasives. Soft high-quality product with additional cushion function. Application Ideal for polishing stainless steel or general metal. Glazing, mirror finishing.
Maximum operating rotation speed 41.9m/s(2512m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Sie befinden sich auf der Seite für „Poly Disc“ (zum Polieren) , die Teilenummer ist GF100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GF100.

Technischer Support