Hersteller-Teilenummer: TFDA-100
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 73.44 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TFDA-100
Type | Filzscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) |
Trusco Code | 261-2721 | Mass | 295 g/box | Features | It is possible to polish applying a grease/oil abrasive on wool felt. |
Application | For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing. | Maximum operating rotation speed | 62.8m/s(3768m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Sie befinden sich auf der Seite für „Filzscheibe α“ (zum Abreiben) , die Teilenummer ist TFDA-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFDA-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften