Fächerschleifer / Klappe mit Schaft (ohne Halterung, Schaft, Durchmesser 6 mm): Polieren

Fächerschleifer / Klappe mit Schaft (ohne Halterung, Schaft, Durchmesser 6 mm): Polieren

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • KN5005-100, KN5005-120, KN5005-180, KN5005-40, KN5005-400, KN5005-60, KN5005-80, KN5005-240
  • KN6020-100, KN6020-120, KN6020-180, KN6020-240, KN6020-40, KN6020-400, KN6020-60, KN6020-80
  • KN5020-100, KN5020-120, KN5020-180, KN5020-240, KN5020-40, KN5020-400, KN5020-60, KN5020-80
  • KN8015-100, KN8015-120, KN8015-180, KN8015-240, KN8015-40, KN8015-400, KN8015-60, KN8015-80
  • KN8025-100, KN8025-120, KN8025-180, KN8025-240, KN8025-40, KN8025-400, KN8025-60, KN8025-80

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KN5005-40
KN5005-60
KN5005-80
KN5005-100
KN5005-120
KN5005-180
KN5005-240
KN5005-400
KN5020-40
KN5020-60
KN5020-80
KN5020-100
KN5020-120
KN5020-180
KN5020-240
KN5020-400
KN6020-40
KN6020-60
KN6020-80
KN6020-100
KN6020-120
KN6020-180
KN6020-240
KN6020-400
KN8015-40
KN8015-60
KN8015-80
KN8015-100
KN8015-120
KN8015-180
KN8015-240
KN8015-400
KN8025-40
KN8025-60
KN8025-80
KN8025-100
KN8025-120
KN8025-180
KN8025-240
KN8025-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Number of blades
(Sheets)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(Piece)
Trusco Code Mass
(g)

6.47 €

10 6 Arbeitstage 50540Outer Diameter 50mmApprox. 402000010322-398150

6.47 €

10 6 Arbeitstage 50560Outer Diameter 50mmApproximately 682000010322-399050

6.47 €

10 6 Arbeitstage 50580Outer Diameter 50mmApproximately 792000010322-400750

6.47 €

10 6 Arbeitstage 505100Outer Diameter 50mmApproximately 842000010322-397350

6.47 €

10 6 Arbeitstage 505120Outer Diameter 50mmApproximately 842000010322-401550

6.47 €

10 6 Arbeitstage 505180Outer Diameter 50mmApprox. 902000010326-363150

6.47 €

10 6 Arbeitstage 505240Outer Diameter 50mmApprox. 1102000010326-364950

6.47 €

10 6 Arbeitstage 505400Outer Diameter 50mmApproximately 1272000010326-366550

6.71 €

10 6 Arbeitstage 502040Outer Diameter 50mmApprox. 402000010322-403160

6.71 €

10 6 Arbeitstage 502060Outer Diameter 50mmApproximately 682000010322-404060

6.71 €

10 11 Arbeitstage 502080Outer Diameter 50mmApproximately 792000010322-405860

6.71 €

10 6 Arbeitstage 5020100Outer Diameter 50mmApproximately 842000010322-402360

6.71 €

10 6 Arbeitstage 5020120Outer Diameter 50mmApproximately 842000010322-406660

6.71 €

10 6 Arbeitstage 502080Outer Diameter 50mmApprox. 902000010326-368160

6.71 €

10 6 Arbeitstage 5020240Outer Diameter 50mmApprox. 1102000010326-369060

6.71 €

10 6 Arbeitstage 5020400Outer Diameter 50mmApproximately 1272000010326-371160

7.97 €

10 11 Arbeitstage 602040Outer Diameter 60mmApprox. 621800010322-408280

7.97 €

10 11 Arbeitstage 602060Outer Diameter 60mmApproximately 841800010322-409180

7.97 €

10 6 Arbeitstage 602080Outer Diameter 60mmApproximately 951800010322-410480

8.08 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

6020100Outer Diameter 60mmApproximately 1061800010322-407480

7.97 €

10 6 Arbeitstage 6020120Outer Diameter 60mmApproximately 1061800010322-411280

7.97 €

10 10 Arbeitstage 6020180Outer Diameter 60mmApproximately 1191800010326-378980

7.97 €

10 11 Arbeitstage 6020240Outer Diameter 60mmApproximately 1301800010326-379780

7.97 €

10 6 Arbeitstage 6020400Outer Diameter 60mmApproximately 1571800010326-381980

9.07 €

5 6 Arbeitstage 801540External diameter 80 mmApproximately 95150005322-413980

9.07 €

5 6 Arbeitstage 801560External diameter 80 mmApproximately 105150005322-414780

9.07 €

5 6 Arbeitstage 801580External diameter 80 mmApproximately 132150005322-415580

9.07 €

5 6 Arbeitstage 8015100External diameter 80 mmApproximately 143150005322-412180

9.07 €

5 6 Arbeitstage 8015120External diameter 80 mmApproximately 143150005322-416380

9.07 €

5 10 Arbeitstage 8015180External diameter 80 mmApproximately 152150005326-388680

9.07 €

5 9 Arbeitstage 8015240External diameter 80 mmApproximately 172150005326-389480

9.07 €

5 6 Arbeitstage 8015400External diameter 80 mmApproximately 192150005326-391680

10.18 €

5 11 Arbeitstage 802540External diameter 80 mmApproximately 95150005322-4180130

10.18 €

5 6 Arbeitstage 802560External diameter 80 mmApproximately 105150005322-4198130

10.18 €

5 6 Arbeitstage 802580External diameter 80 mmApproximately 132150005322-4201130

10.18 €

5 6 Arbeitstage 8025100External diameter 80 mmApproximately 143150005322-4171130

10.18 €

5 11 Arbeitstage 8025120External diameter 80 mmApproximately 143150005322-4210130

10.18 €

5 6 Arbeitstage 8025180External diameter 80 mmApproximately 152150005326-3932130

10.18 €

5 11 Arbeitstage 8025240External diameter 80 mmApproximately 172150005326-3941130

10.18 €

5 6 Arbeitstage 8025400External diameter 80 mmApproximately 192150005326-3967130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 40 Application Grinding and polishing for iron and stainless steel. Pre-coat polishing. Scratch Removal. Inner Surface Polishing of Pipe. Rust Removal. Deburring. Surface Polishing. Welding burn removal. Tools used: Straight grinder. (air + electric) Features The main feature is that the flapper wheel has no up/down bracket, so there is no part that may hit and damage the work.Can be used for all types of polishing, internal, curves and flat. Large heat dispersion function so little scorching of work. With automatic renewal of abrasive surface for stable polishing. Fits the shape of the work well.
Tool Used Straight grinder. (air + electric)

Technischer Support