„Mini Fächerschleifer aus Papier“ (Wellendurchmesser: 3 mm) 【5 Stk. pro Packung】

„Mini Fächerschleifer aus Papier“ (Wellendurchmesser: 3 mm)
[Features]
· For ordinary metals. As the space between the polishing cloths is somewhat open, it causes less clogging and can be used until the end. It has a high heat dissipation effect to prevent distortion of the workpiece. Can be used for any type of polishing, including inner surfaces, curved surfaces, and flat surfaces. The rotational speed can be adjusted to polish (hairline processing possible) everything from soft to hard materials.
[Applications]
· For polishing small irregular shapes, such as semicylindrical interior and corner parts.
· Tool used: micro grinder. (Pneumatic/Electric)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK1010-60
SK1010-80
SK1010-100
SK1010-120
SK1010-180
SK1010-240
SK1010-320
SK1010-400
SK1010-600
SK1015100
SK1015120
SK1015180
SK1015240
SK101560
SK101580
SK1020-60
SK1020-80
SK1020-100
SK1020-120
SK1020-180
SK1020-240
SK1020-320
SK1020-400
SK1020-600
SK1510-60
SK1510-80
SK1510-100
SK1510-120
SK1510-180
SK1510-240
SK1510-320
SK1510-400
SK1510-600
SK1520100
SK1520120
SK1520180
SK1520240
SK152060
SK152080
SK2010-60
SK2010-80
SK2010-100
SK2010-120
SK2010-180
SK2010-240
SK2010-320
SK2010-400
SK2010-600
SK2020-60
SK2020-80
SK2020-100
SK2020-120
SK2020-180
SK2020-240
SK2020-320
SK2020-400
SK2020-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101060Approx. 20484-710550/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 101080Approx. 23484-712150/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010100Approx. 23484-704150/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010120Approx. 25484-705950/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010180Approximately 30484-706750/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010240Approximately 33484-707550/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010320Approx. 35484-708350/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010400Approximately 37484-709150/box

38.36 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010600Approximately 37484-711350/box

37.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015100Approx. 23144-167155/box

37.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1015120Approx. 25144-168055/box

37.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015180Approximately 30144-169855/box

37.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1015240Approximately 33144-170155/box

37.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101560Approx. 20144-165555/box

31.73 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

101580Approx. 23144-166355/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102060Approx. 20484-719955/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102080Approx. 23484-721155/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1020100Approx. 23484-713055/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020120Approx. 25484-714855/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020180Approximately 30484-715655/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020240Approximately 33484-716455/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1020320Approx. 35484-717255/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020400Approximately 37484-718155/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1020600Approximately 37484-720255/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 151060Approximately 30484-728857/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 151080Approx. 32484-730057/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1510100Approx. 32484-722957/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1510120Approximately 34484-723757/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1510180Approximately 38484-724557/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1510240Approximately 41484-725357/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1510320Approximately 43484-726157/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1510400Approximately 47484-727057/box

38.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1510600Approximately 47484-729657/box

37.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1520100Approx. 32144-175265/box

37.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1520120Approximately 34144-176165/box

37.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1520180Approximately 38144-177965/box

37.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1520240Approximately 41144-178765/box

37.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 152060Approximately 30144-173665/box

29.88 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 152080Approx. 32144-174465/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 201060Approximately 34484-737765/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 201080Approximately 41484-739365/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2010100Approximately 43484-731865/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2010120Approximately 44484-732665/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2010180Approximately 47484-733465/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2010240Approximately 53484-734265/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2010320Approximately 57484-735165/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2010400Approximately 64484-736965/box

38.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2010600Approximately 64484-738565/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 202060Approximately 34484-746677/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 202080Approximately 41484-748277/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2020100Approximately 43484-740777/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2020120Approximately 44484-741577/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2020180Approximately 47484-742377/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2020240Approximately 53484-743177/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2020320Approximately 57484-744077/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2020400Approximately 64484-745877/box

38.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2020600Approximately 64484-747477/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Shaft Diameter(mm) 3
Max. Rotational Speed(rpm) 25000 Pcs./Box.(piece) 5 Shaft length(mm) 30
Features For general metals. As the space between the polishing clothes is somewhat open, it causes less clogging and can be used until the end. It has a high heat dissipation effect that protects the workpiece from deterioration. It can be used to polish anything including inner surface, curved surface and flat surface. The rotational speed can be adjusted to polish (hairline processing possible) everything from soft to hard materials. Tool Used Micro grinder. (Pneumatic/Electric)

Technischer Support