Teilenummer
|
---|
GP3007-40 |
GP3007-60 |
GP3007-80 |
GP3007-100 |
GP3007-120 |
GP3007-150 |
GP3007-180 |
GP3007-240 |
GP3007-320 |
GP3007-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 118-1602 | 50/box | ||
24.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 60 | 118-1611 | 45/box | ||
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 118-1629 | 40/box | ||
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 118-1637 | 40/box | |
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 118-1645 | 40/box | ||
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 118-1653 | 40/box | ||
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 118-1661 | 40/box | ||
22.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 240 | 118-1670 | 40/box | ||
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 118-1688 | 40/box | ||
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 400 | 118-1696 | 40/box |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Outer Diameter(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 8 | Screw Hole Diameter(mm) | M7(P0.75) | Number of blades(sheet) | 28 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Pcs./Box.(piece) | 5 | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. Grinding burn, a shortcoming of a elastic grindstone, is prevented, and it has high grindability and 5 to 6 times as long life as conventional products. In addition, it has cushioning characteristics compared to a grinding wheel, and contacts the ground material more softly. |
Applicable Tools Used | UHTMAG-093N (MAG-123N) Bessel GT-NG25-12CR (GT-MG25-9CR) Muraki M-109 (M-111) | Tool Used | Air Grinder. | Maximum operating rotation speed (Specifications) | 47.1m/s(2826m/min) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften