„Nylon-Mini-Polierrad“ (weich / Wellendurchmesser: 3 mm, mit 1 Spanndorn) 【25 Stk. pro Packung】

„Nylon-Mini-Polierrad“ (weich / Wellendurchmesser: 3 mm, mit 1 Spanndorn)
[Features]
· Gentle type made from non-woven nylon fibers, suitable for gentle processing of finished products.
[Applications]
· Ideal for polishing narrow grooves, etc.
· Hairline work on small items, stainless steels and aluminum.
· For satin finishing prior to mirror finishing.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NM25-1000
NM25-150
NM25-1500
NM25-240
NM25-320
NM25-400
NM25-600
NM25-800
NM25-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Particle Size
(#)
Product granularity Color Trusco Code Mass
(g)

37.11 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

-1000-Orange233-044032/pack

35.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -150-Black233-038540/pack

35.93 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1500-Yellow233-045832/pack

35.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -240-Purple233-039336/pack

35.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -320-Brown233-040736/pack

37.14 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

-400-Gray233-041536/pack

35.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -600-Blue-green233-042334/pack

35.93 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -800-Navy Blue233-043132/pack

60.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Filz-FeltWhite233-046648/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Outer Diameter(mm) 25
Width(mm) 5 Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 15000
Shaft length(mm) 45 Quantity/Pack 25 Wheels × 1 Shaft Features Soft type made from non-woven nylon fibers, suitable for soft processing of finished products.
Accessory Shaft φ3 mm with 1 arbor Tool Used Micro grinder and electric drill.

Technischer Support