• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handhobel

Handhobel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SA-R5C
  • SA-R10S
  • SA-R10C
  • SA-BLKC
  • SA-20C
  • SA-30C
  • SA-50C
  • SA-BLKA
  • SA-BLKS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA-50S
SA-BLKC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Details Type Width
(mm)
Height
(mm)
Particle Size Trusco Code Mass
(g)

15.48 €

1 6 Arbeitstage 150For Wide Flat Surfaces5050Fine377-244695

6.51 €

1 6 Arbeitstage 56For Plane and Partial Finish3537Second cut377-258633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hand Stone, Rapper Single Product Set Product Einzelstück Features Can grind 6 times faster or more and has a life of approx. 100 times longer or more than sandpaper. Can grind the surfaces in any direction. The blade can be replaced easily.
Application Sander for grinding wood, aluminum, and plastic. Blade material Stainless Steel Material: Grip ABS Resin

Technischer Support