• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hakenschlüssel

Hakenschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for attachment and removal of round nuts and bearing nuts.
· The surface has a cation electrodeposition coating for powerful anti-rust effect.
· The hook part of the head is milled after forging for excellent accuracy such as parallelism, enabling extremely safe work.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FK0016
FK0020
FK0025
FK0030
FK0034
FK0040
FK0045
FK0052
FK0058
FK0070
FK0085
FK0092
FK0120
FK0140
FK0155
FK0175
FK0200
FK0230
FK0260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Applicable Dimensions
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.22 €

1 6 Arbeitstage 10816–20115-726425

11.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10820–22115-727225

10.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13625~28116-996350

6.89 €

1 6 Arbeitstage 13630 to 32116-997150

9.22 €

1 6 Arbeitstage 16034~38116-9980100

8.41 €

1 6 Arbeitstage 17340~42116-9998100

9.40 €

1 6 Arbeitstage 19645~48117-0007150

11.19 €

1 9 Arbeitstage 20850–55117-0015155

12.73 €

1 6 Arbeitstage 23258~65117-0023229

14.63 €

1 6 Arbeitstage 24770~75117-0040275

19.92 €

1 6 Arbeitstage 27185~92117-0074390

20.56 €

1 6 Arbeitstage 28692~100117-0082400

30.84 €

1 6 Arbeitstage 333120~130117-0104710

48.51 €

1 6 Arbeitstage 385140~150117-0112960

54.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

385155~165117-0121960

104.28 €

1 6 Arbeitstage 466175~195117-01392100

104.48 €

1 6 Arbeitstage 466200–220117-01472100

107.81 €

1 6 Arbeitstage 567230~250117-01553700

101.71 €

1 6 Arbeitstage 567260~280117-01633700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hakenschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support