Stiftschlüssel

Stiftschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • FP9298
  • FPP105
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for attachment and removal of round nuts and bearing nuts.
· The hook part of the head is milled after forging for excellent accuracy such as parallelism, and the round pins are also hardened.
· The surface has a cation electrodeposition coating for powerful anti-rust effect without dirtying hands.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP2528
FP3032
FP3438
FP4042
FP4548
FP5255
FP5865
FP6570
FP7075
FP8085
FP9298
FPP105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Applicable Dimensions
(mm)
Pin Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

12.54 €

1 6 Arbeitstage 13625~282.5273-786850

12.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

13630 to 322.5273-787650

13.17 €

1 6 Arbeitstage 16034~383.5115-3030100

14.29 €

1 6 Arbeitstage 17340~423.5115-3048100

16.35 €

1 6 Arbeitstage 19545~484.5115-3056150

17.38 €

1 6 Arbeitstage 20850–554.5115-3064150

20.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23058~654.5115-3072220

20.32 €

1 6 Arbeitstage 23065~704.5115-3081220

20.25 €

1 6 Arbeitstage 24670~755.5115-3099275

25.40 €

1 6 Arbeitstage 27080~855.5115-3102390

27.08 €

1 6 Arbeitstage 28692~1006115-3111400

43.32 €

1 6 Arbeitstage 333105~1156396-1052710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hakenschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support