Flache Ratsche, 4 in 1 (universale Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFW-1
RFW-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness T1 Thickness T2 Trusco Code Mass
(g)

27.13 €

1 6 Arbeitstage 1728×10×12×1319.521.5381-3525180

29.37 €

1 6 Arbeitstage 17410×12×13×142023.5381-3533200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Plattenratschenschlüssel Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support