Doppelseitiger Ratschenschlüssel

Doppelseitiger Ratschenschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a forward/reverse switching claw type.
· With safety rope mounting holes.
· With a convenient spike.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRW-1013
TRW-1214
TRW-1317
TRW-1719
TRW-1721
TRW-1921
TRW-1922
TRW-1924
TRW-2126
TRW-2224
TRW-2227
TRW-2326
TRW-2427
TRW-2430
TRW-2632
TRW-2730
TRW-2732
TRW-3032
TRW-3236
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass

35.34 €

1 6 Arbeitstage 22510×1340389-4894176g

35.31 €

1 6 Arbeitstage 22512×1440389-4916172g

39.32 €

1 6 Arbeitstage 26713×1745389-4924270g

46.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 309.517×1950389-4941430g

46.33 €

1 6 Arbeitstage 309.517×2150389-4959424g

30.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 309.519×2150389-4975418g

32.10 €

1 7 Arbeitstage 309.519×2250389-4983432g

46.67 €

1 6 Arbeitstage 36519×2456389-4991744g

63.17 €

1 6 Arbeitstage 36521×2656389-5009722g

63.32 €

1 6 Arbeitstage 36522×2456389-5017742g

39.83 €

1 9 Arbeitstage 36522×2756389-5025750g

39.78 €

1 6 Arbeitstage 36523×2656389-5033744g

70.82 €

1 6 Arbeitstage 36524×2756389-5041728g

80.31 €

1 6 Arbeitstage 40024 x 3063.0389-50501212g

80.33 €

1 6 Arbeitstage 40026×3263.0389-50681214g

52.93 €

1 6 Arbeitstage 40027×3063.0389-50761212g

83.41 €

1 6 Arbeitstage 40027×3263.0389-50841212g

52.70 €

1 6 Arbeitstage 40030×3263.0389-50921178g

89.88 €

1 6 Arbeitstage 44532×3666.5389-51061482g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Trivalent Chrome Plated

Technischer Support