„Ratschenringschlüssel“ (Kombi-Ausführung)

„Ratschenringschlüssel“ (Kombi-Ausführung)
[Features]
· The forward and reverse are switched by pin.
· With beautiful hard chrome plating.
· Adopts 72-tooth gears.
· The wrench has a non-slip design, firmly holding bolts and nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGR-C13
TGR-C19
TGR-C24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

31.22 €

1 6 Arbeitstage 182138.46.6279-5116110g

36.11 €

1 6 Arbeitstage 2521911.58.7279-5175240g

46.90 €

1 6 Arbeitstage 2962413.511.0279-5205450g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support