Hersteller-Teilenummer: TGRW-800
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 92.61 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGRW-800
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Details Type | Set |
Set Content(Point) | 8 | Set Content | TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 | Trusco Code | 415-9659 |
Mass | 1,158 g/set |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Maulschlüsselsatz (lange Ausführung), die Teilenummer ist TGRW-800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGRW-800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften