Wechselbare Ratsche, Ringmaulschlüssel (Standard-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGRW-800R

Teilenummer
TGRW-800R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.30 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Produktsatz
Details Type Set Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R
Trusco Code 415-9837 Mass 1082 g/set

Sie befinden sich auf der Seite für Wechselbare Ratsche, Ringmaulschlüssel (Standard-Ausführung) , die Teilenummer ist TGRW-800R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGRW-800R.

Technischer Support