Teilenummer
|
---|
TSM15-1012 |
TSM15-1417 |
TSM15-2224 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 283 | 10×12 | 415-9209 | 119g | ||
23.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 358 | 14×17 | 415-9241 | 242g | ||
44.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 424 | 22×24 | 415-9284 | 534g |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften