• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ringmaulschlüssel, gespiegelte Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTCS-7S

Teilenummer
TTCS-7S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.05 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Single Product/Set Classification Produktsatz
Details Type Set (with Resin Snake Band) Set Content(mm) 8、10、12、13、14、17、19 Set Content(Point) 7
Trusco Code 301-4100 Mass 570 g/set

Sie befinden sich auf der Seite für Ringmaulschlüssel, gespiegelte Ausführung, die Teilenummer ist TTCS-7S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTCS-7S.

Technischer Support