Hersteller-Teilenummer: 073270
Marke: WERA
Preis: 53.66 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
073270
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 159 | Width across flat dimension(mm) | 10 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Thick Eyeglasses(mm) | 7.2 | Thick Wrench(mm) | 5.5 | JAN Code | 4013288164360 |
Trusco Code | 411-9924 | Mass(g) | 84 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kombi-Ratschenschlüssel „JOKER“, die Teilenummer ist 073270.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 073270.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften