Superfit Präzisionsschraubendreher für Innensechsrund

Superfit Präzisionsschraubendreher für Innensechsrund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3541
  • 3542
  • 3543
  • 3544
  • 3545
  • 3540
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high-strength type with an elastomer resin handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3540

Teilenummer
3540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Torx Wellenlänge L (mm) 30 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Rund Magnet N/A Welle durch N/A
Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff Gesamtlänge(mm) 138
Schneide Spitze T-3 Trusco-Code 395-9171 Eigenschaften A high-strength type with an elastomer resin handle.
Masse(g) 27

Sie befinden sich auf der Seite für Superfit Präzisionsschraubendreher für Innensechsrund, die Teilenummer ist 3540.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3540.

Technischer Support