Hersteller-Teilenummer: 2145-L
Marke: ANEX
Preis: 23.02 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2145-L
Spitzenstandards | Senkkopf (-) | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Welle durch | N/A | Nackenrolle | N/A |
Ausführung mit Griff | Kunststoff | Wechselspannung(V) | 70~250 | Gleichspannung(V) | 1.5 to 36 |
Trusco-Code | 276-0045 | Eigenschaften | It allows the presence of voltage to be checked in general households and factories. It shows the energization status with a buzzer and LED lamp. | Spezifikationen | Conductivity check, HOT grounding determination, conductivity test and electromagnetic check (non-contact) |
Specifications (tip) | Flathead Type | Masse(g) | 29 |
Sie befinden sich auf der Seite für Inspektionsschraubendreher, Stift-Ausführung, die Teilenummer ist 2145-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2145-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften