Hersteller-Teilenummer: 2135-A
Marke: ANEX
Preis: 30.94 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2135-A
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wechselspannung(V) | - | Gleichspannung(V) | 6~24 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco-Code | 276-0037 | Eigenschaften | LEDs with long service life have been adopted to ensure that the presence of voltage for cars, as well as polarity determinations can be made based on sound and light. | Spezifikationen | Conductivity check and DC polarity determination |
Specifications (tip) | Needle type | Masse(g) | 43 |
Sie befinden sich auf der Seite für Auto-Tester (Stift-Ausführung mit Summer und LED) , die Teilenummer ist 2135-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2135-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften