• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stiftkloben

Stiftkloben
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 98

Marke: ANEX

Preis: 12.75

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

98

Teilenummer
98
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Ausführung mit Griff Edelstahl Ausführungsdetails Collet Chuck x 2 pcs Storable Type
Passende Größe(mm) 0.1~3.2 Gesamtlänge(mm) 103 Trusco-Code 276-0193
Eigenschaften It can be used to open small holes and as a tap holder in precision machining, building hobby items and many other applications. Abstract Single head Masse(g) 41

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftkloben, die Teilenummer ist 98.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 98.

Technischer Support