Mini-Ratschen-Bit-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRGB-9S

Teilenummer
MRGB-9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.81 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5
Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Quadratisch Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6
Set Content Mini Ratchet, Bits (-) 5, (+) No. 1, No. 2, No. 3, Hex 4, 5, 6, Adapter for Socket 6.35 mm, Dedicated Plastic Case Set Contents (Items) 9 Trusco Code 396-1818
Features A compact design optimal for portability. The mini ratchet has a gear with 52 teeth, which results in a clever rotation that increases work productivity. Comes with a rotatable plastic case that can be opened and closed in a compact manner. Mass 110 g/set

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Ratschen-Bit-Schraubendreher, die Teilenummer ist MRGB-9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRGB-9S.

Technischer Support