Normaler Schraubendreher (mit Magnet)

Normaler Schraubendreher (mit Magnet)
  • Mengenrabatt
Verfügt über einen rutschfesten, ergonomisch geformten Griff.
Es hat einen Magneten an der Spitze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TD-1-75
TD-8-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

5.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kreuzschlitz (+)Nr. 1-7517559416-2790

8.70 €

1 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-8150272147416-2781

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet Verfügbar
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kautschuk
Features Features a non-slip ergonomically designed grip. Specifications Full body hardened DIN compliant product

Technischer Support