Metallausstecher 350A / 500A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB350A40

Teilenummer
MB350A40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type(mm) Metal Borer 350A / 2-Flute Blade Tip Diameter(mm) 40 Overall length(mm) 72
Effective Length(mm) 35 Blade Width(mm) 3.9 Number of flutes(sheet) 8
Chuck Size(mm) 19.05 Application The product is for drilling steel sheets, shaped steel, stainless steel sheet, etc., up to 35 mm thickness. Application 2 Ideal for hole drilling work for shipbuilding, bridge building, molding, and in steel frame buildings
Compatible Material Metal Compatible Electric Motor Magnetic Drilling Machine, Upright Drilling Machine, Radial Drilling Machine, Lathe, Milling Cutter, Etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Metallausstecher 350A / 500A, die Teilenummer ist MB350A40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB350A40.

Technischer Support