Hersteller-Teilenummer: BT30-FMC22-45
Marke: MANYO TOOLS
Preis: 163.77 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT30-FMC22-45
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Walzenstirnfräser | Product Type | BT30 | φd(mm) | 22 |
D(mm) | 45 | H(mm) | 18 | L(mm) | 45 |
Features | For Sandvik or Seco milling cutters. A wide range of types available to accommodate various cutters. | FIG | 1 | K(mm) | 5 |
W(mm) | 10 | C(mm) | - | C1(mm) | - |
G | HCB-M10 |
Sie befinden sich auf der Seite für FMC-Planfräsdorn, die Teilenummer ist BT30-FMC22-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT30-FMC22-45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften