ST-FM Zylinderschaft Planfräsdorn

ST-FM Zylinderschaft Planfräsdorn
[Merkmale]
-Bitte verwenden Sie es mit einem Fräsfutter.
-Supports verschiedene Werkstücke mit einer Vielzahl von Arten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST32-FM16-70
ST32-FM16-150
ST32-FM16-200
ST32-FM22.225-70
ST32-FM22.225-150
ST32-FM22.225-200
ST32-FMA25.4-70
ST32-FMA31.75-70
ST32-FMC22-70
ST32-FMC22-150
ST32-FMC22-200
ST32-FMC27-70
ST32-FMC27-150
ST32-FMC27-200
ST42-FM16-80
ST42-FM16-150
ST42-FM16-200
ST42-FM22.225-80
ST42-FM22.225-150
ST42-FM22.225-200
ST42-FMA25.4-80
ST42-FMA25.4-150
ST42-FMA25.4-200
ST42-FMA31.75-80
ST42-FMA31.75-150
ST42-FMA31.75-200
ST42-FMC22-80
ST42-FMC22-150
ST42-FMC22-200
ST42-FMC27-80
ST42-FMC27-150
ST42-FMC27-200
ST42-FMC32-80
ST42-FMC32-150
ST42-FMC32-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type φd
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
K
(mm)
W
(mm)
G φC

131.21 €

1 10 Arbeitstage ST3216151670323258HCB-M8-

181.62 €

1 10 Arbeitstage ST32161516150323258HCB-M8-

219.43 €

1 10 Arbeitstage ST32161516200323258HCB-M8-

131.21 €

1 10 Arbeitstage ST3222.225151870324548HCB-M10-

181.62 €

1 10 Arbeitstage ST3222.2251518150324548HCB-M10-

219.43 €

1 10 Arbeitstage ST3222.2251518200324548HCB-M10-

143.81 €

1 10 Arbeitstage ST3225.4162270325059.5MBA-M1233

152.22 €

1 10 Arbeitstage ST3231.752030703260712.7MBA-M1640

130.17 €

1 20 Arbeitstage ST32221618703245510HCB-M10-

181.62 €

1 10 Arbeitstage ST322216181503245510HCB-M10-

219.43 €

1 10 Arbeitstage ST322216182003245510HCB-M10-

143.81 €

1 10 Arbeitstage ST32272020703248612HCB-M12-

190.02 €

1 10 Arbeitstage ST322720201503248612HCB-M12-

227.82 €

1 10 Arbeitstage ST322720202003248612HCB-M12-

160.61 €

1 10 Arbeitstage ST4216151680423258HCB-M8-

211.02 €

1 10 Arbeitstage ST42161516150423258HCB-M8-

248.83 €

1 10 Arbeitstage ST42161516200423258HCB-M8-

160.61 €

1 10 Arbeitstage ST4222.225151880424548HCB-M10-

211.02 €

1 10 Arbeitstage ST4222.2251518150424548HCB-M10-

248.83 €

1 10 Arbeitstage ST4222.2251518200424548HCB-M10-

160.61 €

1 10 Arbeitstage ST4225.4162280425059.5MBA-M1233

211.02 €

1 10 Arbeitstage ST4225.41622150425059.5MBA-M1233

248.83 €

1 10 Arbeitstage ST4225.41622200425059.5MBA-M1233

173.22 €

1 10 Arbeitstage ST4231.752030804260712.7MBA-M1640

227.82 €

1 10 Arbeitstage ST4231.7520301504260712.7MBA-M1640

269.83 €

1 10 Arbeitstage ST4231.7520302004260712.7MBA-M1640

160.61 €

1 10 Arbeitstage ST42221618804245510HCB-M10-

211.02 €

1 10 Arbeitstage ST422216181504245510HCB-M10-

248.83 €

1 10 Arbeitstage ST422216182004245510HCB-M10-

160.61 €

1 10 Arbeitstage ST42272020804248612HCB-M12-

211.02 €

1 10 Arbeitstage ST422720201504248612HCB-M12-

248.83 €

1 10 Arbeitstage ST422720202004248612HCB-M12-

173.22 €

1 10 Arbeitstage ST42322022804265714HCB-M16-

227.82 €

1 10 Arbeitstage ST423220221504265714HCB-M16-

269.83 €

1 10 Arbeitstage ST423220222004265714HCB-M16-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Walzenstirnfräser Features To be used with milling chucks. Comes in extensive types that can be used with a wide variety of workpieces.

Technischer Support