QCH Schnellspannerhalterung

QCH Schnellspannerhalterung
[Features]
· T Series: Use the quick change holder with general-purpose milling cutters for quick-change exchange of machining center tools.
· After using a generic milling cutter, it returns to MC use
· BT Series: This product allows BT50 machines to assist the work of BT40.
· It produces BT 50 ⇔ BT 40 ⇔ BT 30 reuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T40M-BT30-30

Teilenummer
T40M-BT30-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

517.67 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Spindle types BT30
D(mm) 74 H(mm) 52.6 L(mm) 30
O.D. Taper / I.D. Taper NT40/BT30 Pulling screw M16P=2 Features Use the generic milling cutter quick change holder MC for quickly changing tools. After using a generic milling cutter, it returns to MC use.
FIG 1

Sie befinden sich auf der Seite für QCH Schnellspannerhalterung, die Teilenummer ist T40M-BT30-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T40M-BT30-30.

Technischer Support