• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufenbohrer (2-teiliger Klingentyp), Schaftdurchmesser 10 mm

Stufenbohrer (2-teiliger Klingentyp), Schaftdurchmesser 10 mm
[Features]
· Prevents rust from forming on the blade thanks to the black oxide surface finishing.
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate, copper plate (up to 2 mm), aluminum plate, wood, resin (3 to 4 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NMS-25
NMS-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Steps
(Level)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Trusco Code Mass
(g)

105.96 €

1 7 Arbeitstage 115、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25138-452080

90.06 €

1 7 Arbeitstage 126、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、27174-9528105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Step width(mm) 4 shank diameter(mm) 10 Surface Treatment Black oxide finish
work material Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) Material Cobalt HSS Accessory Cutting Oil

Technischer Support