Hersteller-Teilenummer: VX4000
Marke: ASAHI METAL INDUSTRY
Preis: 134.15 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VX4000
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 4 / 5 / 6 / 8 | Socket Contents(mm) | Hex Socket: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Driver Socket: -6, + No.2 |
Handle | Ratchet Handle (LVR4250), Extension Bar (VE0415) | Set Contents (Items) | 12 | Trusco Code | 376-7582 |
Features | It is a standard hexagonal socket. The material is chrome vanadium steel. | Mass(g/Set) | 2400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Schlüsselsatz (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist VX4000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VX4000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften