Hersteller-Teilenummer: BB0008
Marke: ASAHI METAL INDUSTRY
Preis: 11.31 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BB0008
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 4 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension (S Measurement) | 8 | Overall length (L dimension)(mm) | 76 | Overall Width(mm) | 80 |
Trusco Code | 396-1001 | Features | Continuous work is easy to do, such as fast rotating. The shape of this tool makes it easier to adjust the balance of power and is very useful. | Mass(g) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vierkant-Schraubenschlüssel, die Teilenummer ist BB0008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB0008.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften