Teilenummer
|
---|
3210M |
3252M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche | Steckdose Inhalt (mm) | Handgriff Inhalt | Setinhalt (Artikel) | Trusco-Code | Masse (g/Satz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 ~ 22 | 3400M-6、7、8、9、10、11、12・3405M-13、14、15、16、17、18、19、21、22 | Ratchet Handle, Extension Bar (125, 250) Spinner Handle, Universal Joint, T-Type Slide Handle | 22 | 395-7063 | 2900 | ||
144.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 ~ 22 | 3400M-5.5、7、8、10、11、12・3405M-13、14、17、19、22 | Ratchet Handle, Extension Bar (75, 125), Universal Joint | 15 | 395-7071 | 1530 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Ideal socket wrench set for all machine maintenance. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche
Steckdose Inhalt(mm)
Handgriff Inhalt
Setinhalt (Artikel)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften