Steckschlüsselsatz (19,0 mm Einsatzwinkel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6201M

Teilenummer
6201M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

730.04 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 19
Buchsenform 6 Sq. Abmessung Breite über die Fläche 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 46 / 50 / 55 / 60 / 41 Steckdose Inhalt(mm) 6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
Handgriff Inhalt Ratchet Handle, Extension Bar (200, 400), Spinner Handle, T-Type Slide Handle Setinhalt (Artikel) 16 Trusco-Code 395-7276
Eigenschaften Socket wrench set ideal for maintenance of large machines. Masse(g) 17300

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz (19,0 mm Einsatzwinkel), die Teilenummer ist 6201M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6201M.

Technischer Support