Z-EAL Verlängerung (9,5 mm Einsatzwinkel)

Z-EAL Verlängerung (9,5 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3760Z-75
3760Z-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)

14.13 €

1 6 Arbeitstage 75387-946166

16.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125387-9445103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Verlängerungsstange Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform Verbindertyp Abmessung Breite über die Fläche 9.5 Eigenschaften By pursuing greater accuracy for each part, an excellent overall feeling of use is achieved. Joints with less rattling are realized with the adoption of a new shape of ball dimple. (Patent Pending)

Technischer Support