Verlängerung (19,0 mm Einsatzwinkel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6760-75
6760-100
6760-150
6760-200
6760-300
6760-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)

32.37 €

1 6 Arbeitstage 75330-6283335

38.97 €

1 6 Arbeitstage 100330-6232434

40.40 €

1 6 Arbeitstage 150330-6241624

41.85 €

1 9 Arbeitstage 200330-6259815

63.27 €

1 6 Arbeitstage 300330-62671203

69.44 €

1 6 Arbeitstage 400330-62751585

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Verlängerungsstange Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 19
Buchsenform Verbindertyp Abmessung Breite über die Fläche 19 Eigenschaften Securely transmits torque.

Technischer Support