Hersteller-Teilenummer: 4753N
Marke: KO-KEN TOOL
Preis: 61.45 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4753N
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Griff | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (Maß L)(mm) | 250 | Zahnanzahl(Blatt) | 24 | Trusco-Code | 330-5341 |
Eigenschaften | The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right reliable. | Masse(g) | 595 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Vierkantnuss 12,7 mm), die Teilenummer ist 4753N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4753N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften