Teilenummer
|
---|
4749J-380 |
4749N-250 |
4749N-380 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Trusco-Code | Spezifikationen | Eigenschaften | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 380 | 811-9502 | Rubber Type | - | 743 | ||
79.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 811-9503 | Metal Type (with Anti-Slip) | - | 616 | ||
84.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 380 | 395-7233 | Handle: Metal (with Anti-Slip), Long Type | Long ratchet handle, ideal for high torque work. | 753 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Griff | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Buchsenform | 4 Sq. | Abmessung Breite über die Fläche | 12.7 | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) | 1/2 |
Maß H(mm) | 18.4 | Maß D(mm) | 44.6 | Abmessung T(mm) | 33 |
Zahnanzahl(Blatt) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Trusco-Code
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften